HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti6L-4697: BULLONE A BRUGOLA
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
6L-4697: BULLONE A BRUGOLA
6L-4697: BULLONE A BRUGOLA

BULLONE/VITE A TESTA CILINDRICA A BRUGOLA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
6L-4697: BULLONE A BRUGOLA
6L-4697: BULLONE A BRUGOLA
6L-4697: BULLONE A BRUGOLA
6L-4697: BULLONE A BRUGOLA
6L-4697: BULLONE A BRUGOLA

BULLONE/VITE A TESTA CILINDRICA A BRUGOLA

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 6L-4697
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 6L-4697

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 1.5
Lunghezza presa (pollici): 0,125
Materiale: Acciaio,Acciaio legato
Lunghezza presa (mm): 3,17
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 38,1
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 6L-4697

MOTORE - INDUSTRIALE

D398 D348 D349 D346 D379 D379B D398B

PRODOTTI MARINI

D349 D346 D348 D379A D379B D398A D398B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto