Caterpillar
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.

تحديد متجر

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
Caterpillar
أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.

بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
6V-2113: مسمار مفتاح ربط الأسطوانة المتغير
الصفحة الرئيسيةمستلزمات الورشأدوات6V-2113: مسمار مفتاح ربط الأسطوانة المتغير
الصفحة الرئيسية6V-2113: مسمار مفتاح ربط الأسطوانة المتغير

6V-2113: مسمار مفتاح ربط الأسطوانة المتغير

Cat® Variable Cylinder Spanner Wrench Pin is used to secure and adjust cylindrical components, ensuring alignment and torque application

العلامة التجارية: Cat

fallback-image

6V-2113: مسمار مفتاح ربط الأسطوانة المتغير

Cat® Variable Cylinder Spanner Wrench Pin is used to secure and adjust cylindrical components, ensuring alignment and torque application

العلامة التجارية: Cat

وصف رقم القطعة 6V-2113

The Variable Cylinder Spanner Wrench Pin is used to assist in the maintenance and assembly of cylindrical components. It features an adjustable pin that allows it to accommodate cylinder sizes and configurations. The wrench pin is used to hold or adjust components such as hydraulic cylinders, pistons, and other cylindrical parts during installation, disassembly, or adjustment. Its variable design provides flexibility and ensures a secure fit for different applications.

Attributes:
• Enables adjustment of cylindrical components by holding them firmly in place.
• Has a 4.66 mm (0.183 in) diameter at the larger end and 3.06 mm (0.12 in) diameter at the smaller end.

Applications:
The Variable Cylinder Spanner Wrench Pin is used in maintenance shops or service areas where equipment is serviced. It is applied to components such as hydraulic cylinders, engine cylinders, and other cylindrical parts that require adjustment or securement.

مواصفات رقم القطعة 6V-2113

وحدات القياس

    Outer Diameter (in):

    0.436

    Material:

    Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Low Alloy Steel

    Length (in):

    1.625

    Weight (lb):

    0.05

أساسي

أساسي

قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة