الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةلُقَم طرفية وحواف شفرة قطعحواف شفرة قطع6Y-0023: حد القطع
الصفحة الرئيسية
أدوات التعشيق الأرضيةلُقَم طرفية وحواف شفرة قطعحواف شفرة قطع
6Y-0023: حد القطع
6Y-0023: حد القطع

حد القطع D11 ‏60 مم

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
6Y-0023: حد القطع
6Y-0023: حد القطع
6Y-0023: حد القطع
6Y-0023: حد القطع
6Y-0023: حد القطع

حد القطع D11 ‏60 مم

العلامة التجارية: Cat

فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 6Y-0023
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 6Y-0023

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 60
Overall Length (mm): 1,064.4
End 2 Hole Offset (mm): 75
Width (in): 15.984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 41.906
End 2 Hole Offset (in): 2.953
Width (mm): 406
End 1 Hole Offset (in): 2.953
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 75
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 2.362
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 6Y-0023

جرار مجنزر

D11T

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير