StartGraafwerktuigenZaagbladen & EindmessenSnijvlakken6Y-0023: RAND, SNIJ
Start
GraafwerktuigenZaagbladen & EindmessenSnijvlakken
6Y-0023: RAND, SNIJ
6Y-0023: RAND, SNIJ

D11 mes 60mm

Merk: Cat

Productafbeeldingen
6Y-0023: RAND, SNIJ
6Y-0023: RAND, SNIJ
6Y-0023: RAND, SNIJ
6Y-0023: RAND, SNIJ
6Y-0023: RAND, SNIJ

D11 mes 60mm
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
Onderdelendiagram voor 6Y-0023
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 6Y-0023

Meeteenheden

VSMetrisch
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 60
Overall Length (mm): 1.064,4
End 2 Hole Offset (mm): 75
Width (in): 15,984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 41,906
End 2 Hole Offset (in): 2,953
Width (mm): 406
End 1 Hole Offset (in): 2,953
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 75
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 2,362
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 6Y-0023

BULLDOZER

D11T

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert