होमग्राउंड एंगेजिंग टूलब्लेड कटिंग एज और एंड बिट्सब्लेड कटिंग एज6Y-0023: एज कटिंग
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलब्लेड कटिंग एज और एंड बिट्सब्लेड कटिंग एज
6Y-0023: एज कटिंग
6Y-0023: एज कटिंग

D11 कटिंग एज 60mm

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6Y-0023: एज कटिंग
6Y-0023: एज कटिंग
6Y-0023: एज कटिंग
6Y-0023: एज कटिंग
6Y-0023: एज कटिंग

D11 कटिंग एज 60mm

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
6Y-0023 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6Y-0023 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 60
Overall Length (mm): 1,064.4
End 2 Hole Offset (mm): 75
Width (in): 15.984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 41.906
End 2 Hole Offset (in): 2.953
Width (mm): 406
End 1 Hole Offset (in): 2.953
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 75
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 2.362
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
अधिक देखें
पार्ट नंबर 6Y-0023 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D11T

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें