الصفحة الرئيسيةالمحركنظام عادممجمعات العادم ومكونات المَجمَع100-3147: المجمع
الصفحة الرئيسية
المحركنظام عادممجمعات العادم ومكونات المَجمَع
100-3147: المجمع
100-3147: المجمع

Cat® Engine Cylinder Head Front Left Hand Exhaust Ductile Iron Manifold

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
100-3147: المجمع
100-3147: المجمع
100-3147: المجمع
100-3147: المجمع
100-3147: المجمع

Cat® Engine Cylinder Head Front Left Hand Exhaust Ductile Iron Manifold
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
An Engine Exhaust Manifold is responsible for channeling and directing exhaust gases away from the engine cylinders and into the exhaust system mounted on the engine cylinder head rear left-hand side. As the engine burns fuel in its cylinders, it produces a mixture of exhaust gases that need to be expelled from the engine. The exhaust manifold collects these gases and combines them into a single stream, reducing backpressure within the cylinders and improving engine efficiency.

Attributes:
• Helps manage the high temperatures generated during combustion, preventing damage to surrounding components
• Withstands 300kPa air pressure

Applications:
An Engine Exhaust Manifold collects exhaust gases from each cylinder of the engine and funnels them towards the exhaust pipe and helps in reducing backpressure, the manifold helps the engine operate more efficiently, enhancing power output and fuel economy.

تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك الرصاص ومركباته المعروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان وتشوهات الأجنة أو غيرها من الأضرار التناسلية. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov.

An Engine Exhaust Manifold is responsible for channeling and directing exhaust gases away from the engine cylinders and into the exhaust system mounted on the engine cylinder head rear left-hand side. As the engine burns fuel in its cylinders, it produces a mixture of exhaust gases that need to be expelled from the engine. The exhaust manifold collects these gases and combines them into a single stream, reducing backpressure within the cylinders and improving engine efficiency.

Attributes:
• Helps manage the high temperatures generated during combustion, preventing damage to surrounding components
• Withstands 300kPa air pressure

Applications:
An Engine Exhaust Manifold collects exhaust gases from each cylinder of the engine and funnels them towards the exhaust pipe and helps in reducing backpressure, the manifold helps the engine operate more efficiently, enhancing power output and fuel economy.

تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك الرصاص ومركباته المعروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان وتشوهات الأجنة أو غيرها من الأضرار التناسلية. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov.
المواصفات
المواصفات

لا نزال نعمل على إضافة مواصفة لهذه القطعة.

وقت الصيانة؟

نحن نجعله سهلاً

تتاح أطقم صيانة كاملة حسب نوع المعدة، بما في ذلك الفواصل الزمنية 250، و500، و1000 ساعة.

الموديلات المتوافقة
الموديلات المتوافقة
Pumper
SPS343SPT343SPF343
Generator
SR4SR4B
Generator Set
G3516G3512G35083516C GENG3516B3516C3516B3512B
Power Module
XQC1600
Engine
3512E3516C3516E3512C
Petroleum Engine
35123516C3516B3512C3512B
Locomotive Engine
351635123508C3516B3512E3512C3512B
Petroleum Gen Set
3512B3512C
Gen Set Engine
G3508G3516G35123512G3516B
Marine Auxiliary
3512C3516C3512B3508B3516B35123508
Marine Engine
3512C35163512E351235083508B3516B3516C3512B3516E
Industrial Engine
3512E3512B3516B3516C35083512
Gas Engine
G3512G3516
Petroleum Package
3508
عرض المزيد
Pumper
SPS343SPT343SPF343
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
مخطط قطع الغيار لـ 100-3147
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 100-3147
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
وصف رقم القطعة 100-3147

An Engine Exhaust Manifold is responsible for channeling and directing exhaust gases away from the engine cylinders and into the exhaust system mounted on the engine cylinder head rear left-hand side. As the engine burns fuel in its cylinders, it produces a mixture of exhaust gases that need to be expelled from the engine. The exhaust manifold collects these gases and combines them into a single stream, reducing backpressure within the cylinders and improving engine efficiency.

Attributes:
• Helps manage the high temperatures generated during combustion, preventing damage to surrounding components
• Withstands 300kPa air pressure

Applications:
An Engine Exhaust Manifold collects exhaust gases from each cylinder of the engine and funnels them towards the exhaust pipe and helps in reducing backpressure, the manifold helps the engine operate more efficiently, enhancing power output and fuel economy.

عرض المزيد
تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك الرصاص ومركباته المعروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان وتشوهات الأجنة أو غيرها من الأضرار التناسلية. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov.
مواصفات رقم القطعة 100-3147

لا نزال نعمل على إضافة مواصفة لهذه القطعة.

وقت الصيانة؟

نحن نجعله سهلاً

تتاح أطقم صيانة كاملة حسب نوع المعدة، بما في ذلك الفواصل الزمنية 250، و500، و1000 ساعة.

الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 100-3147

PUMPER

SPS343 SPT343 SPF343

GENERATOR

SR4 SR4B

GENERATOR SET

G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3516C 3516B 3512B

POWER MODULE

XQC1600

ENGINE

3512E 3516C 3516E 3512C

PETROLEUM ENGINE

3512 3516C 3516B 3512C 3512B

LOCOMOTIVE ENGINE

3516 3512 3508C 3516B 3512E 3512C 3512B

PETROLEUM GEN SET

3512B 3512C

GEN SET ENGINE

G3508 G3516 G3512 3512 G3516B

MARINE AUXILIARY

3512C 3516C 3512B 3508B 3516B 3512 3508

MARINE ENGINE

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508B 3516B 3516C 3512B 3516E

INDUSTRIAL ENGINE

3512E 3512B 3516B 3516C 3508 3512

GAS ENGINE

G3512 G3516

PETROLEUM PACKAGE

3508

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير