หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบไอเสียท่อร่วมไอเสียและส่วนประกอบท่อร่วม100-3147: ท่อร่วม
หน้าแรก
เครื่องยนต์ระบบไอเสียท่อร่วมไอเสียและส่วนประกอบท่อร่วม
100-3147: ท่อร่วม
100-3147: ท่อร่วม

Cat® Engine Cylinder Head Front Left Hand Exhaust Ductile Iron Manifold

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
100-3147: ท่อร่วม
100-3147: ท่อร่วม
100-3147: ท่อร่วม
100-3147: ท่อร่วม
100-3147: ท่อร่วม

Cat® Engine Cylinder Head Front Left Hand Exhaust Ductile Iron Manifold
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
An Engine Exhaust Manifold is responsible for channeling and directing exhaust gases away from the engine cylinders and into the exhaust system mounted on the engine cylinder head rear left-hand side. As the engine burns fuel in its cylinders, it produces a mixture of exhaust gases that need to be expelled from the engine. The exhaust manifold collects these gases and combines them into a single stream, reducing backpressure within the cylinders and improving engine efficiency.

Attributes:
• Helps manage the high temperatures generated during combustion, preventing damage to surrounding components
• Withstands 300kPa air pressure

Applications:
An Engine Exhaust Manifold collects exhaust gases from each cylinder of the engine and funnels them towards the exhaust pipe and helps in reducing backpressure, the manifold helps the engine operate more efficiently, enhancing power output and fuel economy.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

An Engine Exhaust Manifold is responsible for channeling and directing exhaust gases away from the engine cylinders and into the exhaust system mounted on the engine cylinder head rear left-hand side. As the engine burns fuel in its cylinders, it produces a mixture of exhaust gases that need to be expelled from the engine. The exhaust manifold collects these gases and combines them into a single stream, reducing backpressure within the cylinders and improving engine efficiency.

Attributes:
• Helps manage the high temperatures generated during combustion, preventing damage to surrounding components
• Withstands 300kPa air pressure

Applications:
An Engine Exhaust Manifold collects exhaust gases from each cylinder of the engine and funnels them towards the exhaust pipe and helps in reducing backpressure, the manifold helps the engine operate more efficiently, enhancing power output and fuel economy.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

¿Debe realizar el mantenimiento?

Nosotros se lo facilitamos.

Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Pumper
SPS343SPT343SPF343
Generator
SR4SR4B
Generator Set
G3516G3512G35083516C GENG3516B3516C3516B3512B
Power Module
XQC1600
Engine
3512E3516C3516E3512C
Petroleum Engine
35123516C3516B3512C3512B
Locomotive Engine
351635123508C3516B3512E3512C3512B
Petroleum Gen Set
3512B3512C
Gen Set Engine
G3508G3516G35123512G3516B
Marine Auxiliary
3512C3516C3512B3508B3516B35123508
Marine Engine
3512C35163512E351235083508B3516B3516C3512B3516E
Industrial Engine
3512E3512B3516B3516C35083512
Gas Engine
G3512G3516
Petroleum Package
3508
แสดงเพิ่มเติม
Pumper
SPS343SPT343SPF343
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 100-3147
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 100-3147
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 100-3147

An Engine Exhaust Manifold is responsible for channeling and directing exhaust gases away from the engine cylinders and into the exhaust system mounted on the engine cylinder head rear left-hand side. As the engine burns fuel in its cylinders, it produces a mixture of exhaust gases that need to be expelled from the engine. The exhaust manifold collects these gases and combines them into a single stream, reducing backpressure within the cylinders and improving engine efficiency.

Attributes:
• Helps manage the high temperatures generated during combustion, preventing damage to surrounding components
• Withstands 300kPa air pressure

Applications:
An Engine Exhaust Manifold collects exhaust gases from each cylinder of the engine and funnels them towards the exhaust pipe and helps in reducing backpressure, the manifold helps the engine operate more efficiently, enhancing power output and fuel economy.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 100-3147

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

¿Debe realizar el mantenimiento?

Nosotros se lo facilitamos.

Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 100-3147

PUMPER

SPS343 SPT343 SPF343

GENERATOR

SR4 SR4B

GENERATOR SET

G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3516C 3516B 3512B

POWER MODULE

XQC1600

ENGINE

3512E 3516C 3516E 3512C

PETROLEUM ENGINE

3512 3516C 3516B 3512C 3512B

LOCOMOTIVE ENGINE

3516 3512 3508C 3516B 3512E 3512C 3512B

PETROLEUM GEN SET

3512B 3512C

GEN SET ENGINE

G3508 G3516 G3512 3512 G3516B

MARINE AUXILIARY

3512C 3516C 3512B 3508B 3516B 3512 3508

MARINE ENGINE

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508B 3516B 3516C 3512B 3516E

INDUSTRIAL ENGINE

3512E 3512B 3516B 3516C 3508 3512

GAS ENGINE

G3512 G3516

PETROLEUM PACKAGE

3508

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ