تسجيل الدخول
Cat® Right Hand Brake Camshaft for Shoe-Type Brake Mechanism
العلامة التجارية: Cat
Cat® Right Hand Brake Camshaft for Shoe-Type Brake Mechanism
العلامة التجارية: Cat
Description:
Brake camshafts, such as 2G-9349, are used to transfer power to air-actuated, S-cam operated shoe type braking mechanisms. The cam rotates when the brakes are actuated, pushing the brake shoe against the brake drum to produce the friction needed to slow or stop the machine.
Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine.
Attributes:
• Right hand brake camshaft
• Hardened steel
• External Spline Number of Teeth: 10
• Overall Length: 369.9 mm (14.563 in)
• Shaft Length: 284.23 mm (11.190 in)
• Shaft Diameter: 44.73 mm (1.761 in)
• Cam Diameter: 107.19 mm (4.220 in)
Application:
Used in the service brake of certain Wheel Tractor-Scraper models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.
قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة