होमड्राइवट्रेनब्रेक और कंपोनेंटकैमशाफ़्ट2G-9349: कैमशाफ़्ट
होम
ड्राइवट्रेनब्रेक और कंपोनेंटकैमशाफ़्ट
2G-9349: कैमशाफ़्ट
2G-9349: कैमशाफ़्ट

Cat® Right Hand Brake Camshaft for Shoe-Type Brake Mechanism

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
2G-9349: कैमशाफ़्ट
2G-9349: कैमशाफ़्ट
2G-9349: कैमशाफ़्ट
2G-9349: कैमशाफ़्ट
2G-9349: कैमशाफ़्ट

Cat® Right Hand Brake Camshaft for Shoe-Type Brake Mechanism
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
Brake camshafts, such as 2G-9349, are used to transfer power to air-actuated, S-cam operated shoe type braking mechanisms. The cam rotates when the brakes are actuated, pushing the brake shoe against the brake drum to produce the friction needed to slow or stop the machine.

Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine.

Attributes:
• Right hand brake camshaft
• Hardened steel
• External Spline Number of Teeth: 10
• Overall Length: 369.9 mm (14.563 in)
• Shaft Length: 284.23 mm (11.190 in)
• Shaft Diameter: 44.73 mm (1.761 in)
• Cam Diameter: 107.19 mm (4.220 in)

Application:
Used in the service brake of certain Wheel Tractor-Scraper models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Brake camshafts, such as 2G-9349, are used to transfer power to air-actuated, S-cam operated shoe type braking mechanisms. The cam rotates when the brakes are actuated, pushing the brake shoe against the brake drum to produce the friction needed to slow or stop the machine.

Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine.

Attributes:
• Right hand brake camshaft
• Hardened steel
• External Spline Number of Teeth: 10
• Overall Length: 369.9 mm (14.563 in)
• Shaft Length: 284.23 mm (11.190 in)
• Shaft Diameter: 44.73 mm (1.761 in)
• Cam Diameter: 107.19 mm (4.220 in)

Application:
Used in the service brake of certain Wheel Tractor-Scraper models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Material: Hardened Steel,Low Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal
Number of Teeth: 10
Length (mm): 284.23 (Shaft)
Overall Length (mm): 369.9
Diameter (mm): 107.19 (Cam)
Shaft Diameter (mm): 44.73
Length (in): 11.19 (Shaft)
Overall Length (in): 14.56
Diameter (in): 4.22 (Cam)
Shaft Diameter (in): 1.76
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Material: Hardened Steel,Low Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal
Number of Teeth: 10
Length (mm): 284.23 (Shaft)
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheel Tractor
621B621
Wheel Scraper
621B627B
अधिक देखें
Wheel Tractor
621B621
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
2G-9349 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें