تسجيل الدخول
Cat® 1/8" NPSM Male x 1/8" NPTF Male Thread Adapter
العلامة التجارية: Cat
Cat® 1/8" NPSM Male x 1/8" NPTF Male Thread Adapter
العلامة التجارية: Cat
An Adapter helps to connect parts like Connectors and Valves. The Adapter has a 1/8" NPSM (National Pipe Straight Mechanical) male thread on one end and a 1/8" NPTF (National Pipe Taper Fuel) male thread on the other end. The NPSM thread is a straight thread with a 60-degree flank angle and the NPTF thread, on the other hand, is a tapered thread with a 60-degree flank angle. The Adapter is a versatile and reliable fitting that allows for the connection
Attributes:
• Ensure a tight and secure fit
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
Applications:
An Adapter is used in the Fuel Injection Lines and Fuel Filter to ensure that the connectors are properly aligned and securely fastened to prevent leaks.
لا نزال نعمل على إضافة مواصفة لهذه القطعة.
تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.
قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة