ลงชื่อเข้าใช้
Cat® 1/8" NPSM Male x 1/8" NPTF Male Thread Adapter
แบรนด์: Cat
Cat® 1/8" NPSM Male x 1/8" NPTF Male Thread Adapter
แบรนด์: Cat
An Adapter helps to connect parts like Connectors and Valves. The Adapter has a 1/8" NPSM (National Pipe Straight Mechanical) male thread on one end and a 1/8" NPTF (National Pipe Taper Fuel) male thread on the other end. The NPSM thread is a straight thread with a 60-degree flank angle and the NPTF thread, on the other hand, is a tapered thread with a 60-degree flank angle. The Adapter is a versatile and reliable fitting that allows for the connection
Attributes:
• Ensure a tight and secure fit
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
Applications:
An Adapter is used in the Fuel Injection Lines and Fuel Filter to ensure that the connectors are properly aligned and securely fastened to prevent leaks.
เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน