تسجيل الدخول
Cat® 0.062" Thick Gasket to provide a secure seal
العلامة التجارية: Cat
Cat® 0.062" Thick Gasket to provide a secure seal
العلامة التجارية: Cat
A Gasket is a seal that fills the space between two or more mating surfaces, used to prevent leakage from or into the joined components while under compression. Gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver performance and application.
Attributes:
• Handles high pressure without deforming or breaking and provides a leak-free connection
• Ensures proper sealing and avoids potential leaks
Applications:
A Gasket is used to prevent fluid and air leaks in applications like the fuel filter and magneto drive where packaging, noise, and sound reduction are required.
تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.
قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة