ลงชื่อเข้าใช้
Cat® 0.062" Thick Gasket to provide a secure seal
แบรนด์: Cat
Cat® 0.062" Thick Gasket to provide a secure seal
แบรนด์: Cat
A Gasket is a seal that fills the space between two or more mating surfaces, used to prevent leakage from or into the joined components while under compression. Gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver performance and application.
Attributes:
• Handles high pressure without deforming or breaking and provides a leak-free connection
• Ensures proper sealing and avoids potential leaks
Applications:
A Gasket is used to prevent fluid and air leaks in applications like the fuel filter and magneto drive where packaging, noise, and sound reduction are required.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน