Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Избор на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Избор на оборудване

НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияШайби и дистанционни елементи195-2852: Шайба
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияШайби и дистанционни елементи
195-2852: Шайба
195-2852: Шайба

ПЛОСКА ШАЙБА

Марка: Cat

Изображения на продукти
195-2852: Шайба
195-2852: Шайба

ПЛОСКА ШАЙБА

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Ще пасне ли?Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Добавяне на оборудване
Ще пасне ли или търсите ремонт? Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 195-2852
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 195-2852

Мерна единица

САЩМетрични
Тип шайба: ПЛОСКА ШАЙБА
Outside Diameter (mm): 22,0
Външен диаметър (мм): 22,0
Inside Diameter (mm): 15,0
Външен диаметър (инч): 0,866
Дебелина (мм): 0,5
Дебелина (инч): 0,02
Подходящи размери на болтовете (мм): M14
Подходящи размери на болтовете (инч): 9/16
Материал: Мека стомана,Нисколегирана легирана стомана,Легиран цинк,Въглеродна стомана
Outside Diameter (in): 0,866
Inside Diameter (in): 0,591
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 195-2852

БАГЕР

312D2 314E LCR 311D LRR 314D LCR 314D CR 312D2 L 312D L 312E 312E L 312D

КОЛЕСЕН БАГЕР

W345B II W345C MH

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт