НачалоЗемекопни инструментиРежещи ръбове и защита за ръбове на кофаРежещи ръбове за кофи522-9289: РЪБ ЗА РЪБ SЕМ
НачалоЗемекопни инструментиРежещи ръбове и защита за ръбове на кофаРежещи ръбове за кофи522-9289: РЪБ ЗА РЪБ SЕМ
522-9289: РЪБ ЗА РЪБ SЕМ

Марка: Cat

Изображения на продукти
522-9289: РЪБ ЗА РЪБ SЕМ
522-9289: РЪБ ЗА РЪБ SЕМ
522-9289: РЪБ ЗА РЪБ SЕМ
522-9289: РЪБ ЗА РЪБ SЕМ
522-9289: РЪБ ЗА РЪБ SЕМ

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 522-9289

Мерна единица

САЩМетрични
Hole Spacing (in): 9,843
End 1 Hole Spacing (mm): 250,0
Edge Length (in): 31,102
Thickness (mm): 32,0
End 1 Hole Spacing (in): 9,843
End 2 Hole Offset (mm): 145,0
Width (in): 11,417
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 790,0
End 2 Hole Offset (in): 5,709
Width (mm): 290,0
End 1 Hole Offset (in): 5,709
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 145,0
End 2 Hole Spacing (mm): 250,0
Thickness (in): 1,26
End 2 Hole Spacing (in): 9,843
End Shape 2: Straight
Material: Carbon Steel
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 250,0
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 522-9289

В момента нямаме информация за съвместимост за тази част.

КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено