Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

НачалоХидравликаДруги хидравлични компоненти159-4269: ГАМБЕЛ Пружинно сглобяване
НачалоХидравликаДруги хидравлични компоненти159-4269: ГАМБЕЛ Пружинно сглобяване
159-4269: ГАМБЕЛ Пружинно сглобяване

Cat® Газов амортисьор (врата на кабината) (ляво)

Марка: Cat

Изображения на продукти
159-4269: ГАМБЕЛ Пружинно сглобяване
159-4269: ГАМБЕЛ Пружинно сглобяване

Cat® Газов амортисьор (врата на кабината) (ляво)

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 159-4269

Мерна единица

САЩМетрични
Температура (°C): -30 to 80 (Операционен)
Дължина (мм): 475,0
Температура (°F): -22 to 176 (Оперативен)
Височина (мм): 20,3
Ширина (мм): 38,1
Диаметър (инч): 0,91
Дължина (инч): 18,7
Височина (инч): 0,8
Диаметър на прът (инч): 0,39
Диаметър (мм): 23,0
Размер на резбата (мм): M8X1.25
Описание на материал: СТОМАНА
Диаметър на прът (мм): 10,0
Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Carbon Steel
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 159-4269

БАГЕР-ТОВАРАЧ

414E 424D 446D 416E 428F 436C 416F 420D 422F 432E 442D 444F 420E 430D 432F 442E 434E 422E 432D 434F 444E 416C 428D 438C 416D 426C 428E 438D 428C 450E 450F 420F 430E 430F

КОЛЕСЕН СКИДЕР

535B 525B 545

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено