Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemHydraulikAndra hydrauliska komponenter159-4269: Gasfjäderenhet
HemHydraulikAndra hydrauliska komponenter159-4269: Gasfjäderenhet
159-4269: Gasfjäderenhet

Cat®-gasfjäderenhet (hyttdörr) (vänster sida)

Varumärke: Cat

Produktbilder
159-4269: Gasfjäderenhet
159-4269: Gasfjäderenhet

Cat®-gasfjäderenhet (hyttdörr) (vänster sida)

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 159-4269

Mätenheter

USMetriska
Höjd (mm): 20,3
Längd (mm): 475,0
Bredd (mm): 38,1
Höjd (tum): 0,8
Längd (tum): 18,7
Diameter (tum): 0,91
Stångdiameter (mm): 10,0
Diameter (mm): 23,0
Stångdiameter (tum): 0,39
Temperatur (°F): -22 till 176 (drift)
Temperatur (°C): -30 to 80 (drift)
Materialbeskrivning: Stål
Gängstorlek (mm): M8 x 1,25
Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 159-4269

HJULLUNNARE

535B 525B 545

GRÄVLASTARE

414E 424D 446D 416E 428F 436C 416F 420D 422F 432E 442D 444F 420E 430D 432F 442E 434E 422E 432D 434F 444E 416C 428D 438C 416D 426C 428E 438D 428C 450E 450F 420F 430E 430F

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt