НачалоДвигателРемъци, шайби и вибрационни демпфериШайби на двигателя166-6358: Противопрахова капачка с външен диаметър 45,70 мм
Начало
ДвигателРемъци, шайби и вибрационни демпфериШайби на двигателя
166-6358: Противопрахова капачка с външен диаметър 45,70 мм
166-6358: Противопрахова капачка с външен диаметър 45,70 мм

Капак срещу прах Cat® за ремъчна шайба на междинно зъбно колело

Марка: Cat

Изображения на продукти
166-6358: Противопрахова капачка с външен диаметър 45,70 мм
166-6358: Противопрахова капачка с външен диаметър 45,70 мм
166-6358: Противопрахова капачка с външен диаметър 45,70 мм
166-6358: Противопрахова капачка с външен диаметър 45,70 мм
166-6358: Противопрахова капачка с външен диаметър 45,70 мм

Капак срещу прах Cat® за ремъчна шайба на междинно зъбно колело

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Description:
Cat dust covers protect bearings and other internal components of idler pulley assemblies from contamination and damage.

Attributes:
• Formed steel dust cover
• Outside diameter: 45.7 mm (1.79 in)
• Inside diameter: 10.4 mm (0.41 in)
• Material Thickness: 1.37 mm (0.05 in)
• For use with M10 hardware

Application:
Protective dust covers are designed to prevent intrusion of dust, debris, and and contaminants, preventing damage that would inhibit machine function. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число въглеродни сажди (преносими във въздуха несвързани частици с размер, позволяващ вдишване), за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак, и бисфенол А (BPA), за които в щата Калифорния е известно, че причиняват вродени дефекти или репродуктивни увреждания. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat dust covers protect bearings and other internal components of idler pulley assemblies from contamination and damage.

Attributes:
• Formed steel dust cover
• Outside diameter: 45.7 mm (1.79 in)
• Inside diameter: 10.4 mm (0.41 in)
• Material Thickness: 1.37 mm (0.05 in)
• For use with M10 hardware

Application:
Protective dust covers are designed to prevent intrusion of dust, debris, and and contaminants, preventing damage that would inhibit machine function. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число въглеродни сажди (преносими във въздуха несвързани частици с размер, позволяващ вдишване), за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак, и бисфенол А (BPA), за които в щата Калифорния е известно, че причиняват вродени дефекти или репродуктивни увреждания. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Обща височина (мм): 7.1
Външен диаметър (мм): 45.7
Външен диаметър (инч): 1.79
Вътрешен диаметър (мм): 10.4
Описание на материал: СТОМАНА
Вътрешен диаметър (инч): 0.41
Обща височина (инч): 0.27
Мерна единицаСАЩМетрични
Обща височина (мм): 7.1
Външен диаметър (мм): 45.7
Външен диаметър (инч): 1.79
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
Underground Art Truck
AD30
Truck Engine
C7C9C-10C-123406EC-18C-15C-163126B31263126EC11C13C15
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62HIT38G IIIT38H
Load Haul Dump
R1300G II
Reman Engine
3406E
Motor Grader
12H120H160H135H120M 2163H140H16H143H14H
Track-Type Tractor
D8TD8ND6K XLD9TD6ND6K LGP
Marine Engine
C9
Track Feller Buncher
TK1051
Pipelayer
583TPL83587TPL61
Front Shovel
385C5090B
Excavator
345B II345B L390D390D L385C FS385B385C345B385C L365C L365C L MH385C L MH374D L345B II MH365C
Mobile Hyd Power Unit
385C365C L385C L
Generator Set
C9
Wheel Tractor
633E II623B623G623E623F621B657E621E621F633D657G621G627G627E627F631D631E631G637G637D637E
Track Loader
973D
Petroleum Engine
C15C18
Soil Compactor
815F
Wheel Dozer
844814F
Landfill Compactor
816F
Wheel Loader
972H950G II962H950H990972G II938G II962G II980C980F938H990 II966H966G II
Telehandler
TH330BTH220B
Challenger
65C65DMT845MT835MTC755MTC765MTC855MTC735MT765MTC745MTC865MT755MTC835MT865MT745MTC845MT735MT855
Articulated Truck
725730
Wheeled Excavator
W345B II
Industrial Engine
3176CC183126B3196C-12C-10C7C9C15
Вижте още
Underground Art Truck
AD30
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Диаграма на частите за 166-6358
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт