होमइंजनबेल्ट, पुली और वायब्रेशन डैंपरइंजन पुली166-6358: 45.70 मिलीमीटर आउटर डायमीटर डस्ट कवर
होम
इंजनबेल्ट, पुली और वायब्रेशन डैंपरइंजन पुली
166-6358: 45.70 मिलीमीटर आउटर डायमीटर डस्ट कवर
166-6358: 45.70 मिलीमीटर आउटर डायमीटर डस्ट कवर

आइडलर पुली के लिए Cat® स्टील डस्ट कवर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
166-6358: 45.70 मिलीमीटर आउटर डायमीटर डस्ट कवर
166-6358: 45.70 मिलीमीटर आउटर डायमीटर डस्ट कवर
166-6358: 45.70 मिलीमीटर आउटर डायमीटर डस्ट कवर
166-6358: 45.70 मिलीमीटर आउटर डायमीटर डस्ट कवर
166-6358: 45.70 मिलीमीटर आउटर डायमीटर डस्ट कवर

आइडलर पुली के लिए Cat® स्टील डस्ट कवर

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
Description:
Cat dust covers protect bearings and other internal components of idler pulley assemblies from contamination and damage.

Attributes:
• Formed steel dust cover
• Outside diameter: 45.7 mm (1.79 in)
• Inside diameter: 10.4 mm (0.41 in)
• Material Thickness: 1.37 mm (0.05 in)
• For use with M10 hardware

Application:
Protective dust covers are designed to prevent intrusion of dust, debris, and and contaminants, preventing damage that would inhibit machine function. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के वायुजनित, असीमित कण), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है और बिस्फेनॉल A (BPA), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है, जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat dust covers protect bearings and other internal components of idler pulley assemblies from contamination and damage.

Attributes:
• Formed steel dust cover
• Outside diameter: 45.7 mm (1.79 in)
• Inside diameter: 10.4 mm (0.41 in)
• Material Thickness: 1.37 mm (0.05 in)
• For use with M10 hardware

Application:
Protective dust covers are designed to prevent intrusion of dust, debris, and and contaminants, preventing damage that would inhibit machine function. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के वायुजनित, असीमित कण), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है और बिस्फेनॉल A (BPA), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है, जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 10.4
कुल ऊंचाई (mm): 7.1
अंदर का व्यास (in): 0.41
कुल ऊंचाई (in): 0.27
बाहर का व्यास (mm): 45.7
बाहर का व्यास (in): 1.79
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 10.4
कुल ऊंचाई (mm): 7.1
अंदर का व्यास (in): 0.41
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Underground Art Truck
AD30
Truck Engine
C7C9C-10C-123406EC-18C-15C-163126B31263126EC11C13C15
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62HIT38G IIIT38H
Load Haul Dump
R1300G II
Reman Engine
3406E
Motor Grader
12H120H160H135H120M 2163H140H16H143H14H
Track-Type Tractor
D8TD8ND6K XLD9TD6ND6K LGP
Marine Engine
C9
Track Feller Buncher
TK1051
Pipelayer
583TPL83587TPL61
Front Shovel
385C5090B
Excavator
345B II345B L390D390D L385C FS385B385C345B385C L365C L365C L MH385C L MH374D L345B II MH365C
Mobile Hyd Power Unit
385C365C L385C L
Generator Set
C9
Wheel Tractor
633E II623B623G623E623F621B657E621E621F633D657G621G627G627E627F631D631E631G637G637D637E
Track Loader
973D
Petroleum Engine
C15C18
Soil Compactor
815F
Wheel Dozer
844814F
Landfill Compactor
816F
Wheel Loader
972H950G II962H950H990972G II938G II962G II980C980F938H990 II966H966G II
Telehandler
TH330BTH220B
Challenger
65C65DMT845MT835MTC755MTC765MTC855MTC735MT765MTC745MTC865MT755MTC835MT865MT745MTC845MT735MT855
Articulated Truck
725730
Wheeled Excavator
W345B II
Industrial Engine
3176CC183126B3196C-12C-10C7C9C15
अधिक देखें
Underground Art Truck
AD30
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
166-6358 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
166-6358 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 166-6358 के लिए विवरण

Description:
Cat dust covers protect bearings and other internal components of idler pulley assemblies from contamination and damage.

Attributes:
• Formed steel dust cover
• Outside diameter: 45.7 mm (1.79 in)
• Inside diameter: 10.4 mm (0.41 in)
• Material Thickness: 1.37 mm (0.05 in)
• For use with M10 hardware

Application:
Protective dust covers are designed to prevent intrusion of dust, debris, and and contaminants, preventing damage that would inhibit machine function. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के वायुजनित, असीमित कण), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है और बिस्फेनॉल A (BPA), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है, जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 166-6358 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 10.4
कुल ऊंचाई (mm): 7.1
अंदर का व्यास (in): 0.41
कुल ऊंचाई (in): 0.27
बाहर का व्यास (mm): 45.7
बाहर का व्यास (in): 1.79
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
अधिक देखें
पार्ट नंबर 166-6358 के लिए संगत मॉडल

UNDERGROUND ART TRUCK

AD30

TRUCK ENGINE

C7 C9 C-10 C-12 3406E C-18 C-15 C-16 3126B 3126 3126E C11 C13 C15

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62H IT38G II IT38H

LOAD HAUL DUMP

R1300G II

REMAN ENGINE

3406E

MOTOR GRADER

12H 120H 160H 135H 120M 2 163H 140H 16H 143H 14H

TRACK-TYPE TRACTOR

D8T D8N D6K XL D9T D6N D6K LGP

MARINE ENGINE

C9

TRACK FELLER BUNCHER

TK1051

PIPELAYER

583T PL83 587T PL61

FRONT SHOVEL

385C 5090B

EXCAVATOR

345B II 345B L 390D 390D L 385C FS 385B 385C 345B 385C L 365C L 365C L MH 385C L MH 374D L 345B II MH 365C

MOBILE HYD POWER UNIT

385C 365C L 385C L

GENERATOR SET

C9

WHEEL TRACTOR

633E II 623B 623G 623E 623F 621B 657E 621E 621F 633D 657G 621G 627G 627E 627F 631D 631E 631G 637G 637D 637E

TRACK LOADER

973D

PETROLEUM ENGINE

C15 C18

SOIL COMPACTOR

815F

WHEEL DOZER

844 814F

LANDFILL COMPACTOR

816F

WHEEL LOADER

972H 950G II 962H 950H 990 972G II 938G II 962G II 980C 980F 938H 990 II 966H 966G II

TELEHANDLER

TH330B TH220B

CHALLENGER

65C 65D MT845 MT835 MTC755 MTC765 MTC855 MTC735 MT765 MTC745 MTC865 MT755 MTC835 MT865 MT745 MTC845 MT735 MT855

ARTICULATED TRUCK

725 730

WHEELED EXCAVATOR

W345B II

INDUSTRIAL ENGINE

3176C C18 3126B 3196 C-12 C-10 C7 C9 C15

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें