Няма предложени резултати

Регистрация

Каталожен номер или име
НазадНачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиГайки291-5204: Шестостенна контрагайка на фланец M8 x 1,25 мм
НазадНачало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиГайки
291-5204: Шестостенна контрагайка на фланец M8 x 1,25 мм
291-5204: Шестостенна контрагайка на фланец M8 x 1,25 мм
Product Images
291-5204: Шестостенна контрагайка на фланец M8 x 1,25 мм
291-5204: Шестостенна контрагайка на фланец M8 x 1,25 мм
291-5204: Шестостенна контрагайка на фланец M8 x 1,25 мм
291-5204: Шестостенна контрагайка на фланец M8 x 1,25 мм
291-5204: Шестостенна контрагайка на фланец M8 x 1,25 мм

Гайка с фланец

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Диаграма на частите за 291-5204
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 291-5204

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Вижте още
Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации за каталожен номер 291-5204

Мерна единица

САЩМетрични

Заключващ механизъм: Спираловидна резба

Дебелина (мм): 8

Размер на резба (диаметър х наклон) (мм): M8X1.25

Thickness (in): 0.315

Височина (мм): 8

Thread: RH Coarse

Тип гайка: Фланец Гайка

Задвижване (мм): 13

Диаметър на фланеца (мм): 16

Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25

Диаметър на фланеца (инч): 0.63

Материал: неръждаема стомана

Описание на материал: 410 неръждаема стомана

Покритие: СРЕБЪРНА ЛЪСКАВА ПЛОЧА

Накл.: Не е приложимо

Наклон на резбата на отвор: 1.25

Размер на резбата (мм): M8

Drive (in): 0.512

Class or Grade: Martensitic ISO 3506-2-C1

Hand of Thread: RH

Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 291-5204

TRUCK ENGINE

C15

GAS ENGINE

G3512J

EXCAVATOR

336E L

MOTOR GRADER

140M 3 AWD 120M 2

WHEEL LOADER

982 XE 980 982XE 982 980XE 980 XE 986K

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт