กลับหน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต291-5204: น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยม M8 x 1.25มม.
กลับหน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต
291-5204: น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยม M8 x 1.25มม.
291-5204: น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยม M8 x 1.25มม.
Product Images
291-5204: น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยม M8 x 1.25มม.
291-5204: น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยม M8 x 1.25มม.
291-5204: น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยม M8 x 1.25มม.
291-5204: น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยม M8 x 1.25มม.
291-5204: น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยม M8 x 1.25มม.

น็อตหน้าแปลน

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
ข้อมูลด้านการรับประกัน

โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 291-5204
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 291-5204

คำอธิบาย:
ชิ้นส่วนตัวยึด Cat® ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเฉพาะตามขนาด ความแข็งแรง โหลดการจับยึด และประสิทธิภาพที่ผ่านมา ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตรายอื่นไม่มี ชิ้นส่วนตัวยึดเหล่านี้ได้รับเลือกให้ใช้งานไปจนถึงเวลาซ่อมแซมหรือตลอดอายุของเครื่องจักร แม้ดูเหมือนว่าฮาร์ดแวร์และตัวยึดที่ไม่ใช่ของ Cat นั้นเหมาะสำหรับเครื่องจักรของคุณ แต่ไม่มีบริษัทใดรู้จักเครื่องจักรของคุณเหมือนที่เรารู้จัก

คุณลักษณะ:
• ตัวยึด Cat ผลิตขึ้นตามข้อมูลจำเพาะที่แม่นยำ และสร้างขึ้นให้มีความทนทาน ความน่าเชื่อถือ และการเพิ่มผลผลิต
• ความแข็งแรงและคุณภาพ - ตัวยึดตรงตามหรือดีกว่าข้อกำหนด ISO, ASTM, ASME และ SAE
• สลัก น็อต และแหวนรอง Cat ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อให้ได้แรงจับยึดสูงสุด
• การเคลือบที่ตรงตามข้อกำหนดพิเศษสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน (ตามมาตรฐาน RoHS)

การใช้งาน:
สลักและแหวนรองและน็อตชุบแข็งที่เข้าชุดกันของ Cat ทำให้เกิดระบบตามประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างแรงยึดสูงอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถไว้วางใจตัวยึด Cat เพื่อช่วยคุณสร้าง บำรุงรักษา หรือแก้ไข - สำหรับการใช้งานเครื่องจักรและโรงซ่อมส่วนใหญ่ทั่วโลก

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 291-5204

หน่วยวัด

USเมตริก

ความหนา (มม.): 8

กลไกการล็อก: เกลียว Spiralock

ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M8X1.25

Thickness (in): 0.315

ความสูง (มม.): 8

Thread: RH Coarse

ไดรฟ์ (มม.): 13

ประเภทน็อต: น็อตหน้าแปลน

เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (มม.): 16

Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25

เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (นิ้ว): 0.63

วัสดุ: เหล็กไร้สนิม

คำอธิบายวัสดุ: เหล็กไร้สนิม 410

การเคลือบผิว: ชุบแฟลชเงิน

เกรด: ไม่ระบุ

ระยะห่างเกลียวรู: 1.25

ขนาดเกลียว (มม.): M8

Drive (in): 0.512

Class or Grade: Martensitic ISO 3506-2-C1

Hand of Thread: RH

แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 291-5204

TRUCK ENGINE

C15

GAS ENGINE

G3512J

EXCAVATOR

336E L

MOTOR GRADER

140M 3 AWD 120M 2

WHEEL LOADER

982 XE 980 982XE 982 980XE 980 XE 986K

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ