Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.

Регистрация

Caterpillar

Избор на оборудване

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име
НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияЩифтовеДруги щифтове3B-5319: Дълъг стоманен шплент с дължина 69,85 мм
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияЩифтовеДруги щифтове
3B-5319: Дълъг стоманен шплент с дължина 69,85 мм
3B-5319: Дълъг стоманен шплент с дължина 69,85 мм

Cat® Шплент

Марка: Cat

Изображения на продукти
3B-5319: Дълъг стоманен шплент с дължина 69,85 мм

Cat® Шплент

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Description:
Cotter pin is a double-bodied pin made by bending a length of semicircular wire approximately in half, forming a loop that provides a head. After installation each half of the body can be bent to keep the pin in place. The cotter pins specified are intended for use with clevis pins contained herein and in pinned bolt and nut assemblies or other type of free fitting pinned assemblies in general applications.

Attributes:
• Material: Steel
• End type: Mitered
• Pin Diameter: 9.52 mm (0.37 in)
• Pin Length: 69.85 mm (2.75 in)

Application:
Used in most machine and workshop applications.

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cotter pin is a double-bodied pin made by bending a length of semicircular wire approximately in half, forming a loop that provides a head. After installation each half of the body can be bent to keep the pin in place. The cotter pins specified are intended for use with clevis pins contained herein and in pinned bolt and nut assemblies or other type of free fitting pinned assemblies in general applications.

Attributes:
• Material: Steel
• End type: Mitered
• Pin Diameter: 9.52 mm (0.37 in)
• Pin Length: 69.85 mm (2.75 in)

Application:
Used in most machine and workshop applications.

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Дължина (мм): 69.85
Тип щифт: Cotter ЩИФТ
Диаметър на щифт (мм): 9.525
Тип на края на котера: Скосен
Материал: Стомана с цинково покритие,Стомана с цинково покритие
Диаметър на щифт (инч): 0.37
Описание на материал: СТОМАНА
Диаметър на щифт - А (инч): 3/8
Дължина (инч): 2.75
Дължина на щифта - В (инч): 2 3/4
Мерна единицаСАЩМетрични
Дължина (мм): 69.85
Тип щифт: Cotter ЩИФТ
Диаметър на щифт (мм): 9.525
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
Hydraulic Control
163143153141140
Track Loader
951C951B953B941B953C953D955C955H943955K955L941953
Backhoe Loader
420XE427F2442D430D442E426B438C426C438D438B424B HD416F2430E430F415416420F2428F2424D426424B428436C424420436B432F2434430432444F2426 F2446D446B422F444434E422E434F440450422F2424B2416E428F416F420D432E444F420E432F432D444E416C428D416D428E428B416B428C430F2434F2415F2420F
Cold Planer
PC35
Winch
5354H5756555456H
Motor Grader
120B140B
Backhoe
931D4D3
Track Skidder
D4HTSK IID5HTSK II
Track-Type Tractor
D6H XLD6H XRD7GD4D3D6K XLD6K2 XLD6K2D3BD3CD6K2 LGPD4HD4DD4ED4E SRD5BD5HD6DD6KD6HD6K LGP
Ripper
953B3654977953951955943
Hammer
B8B6H80EH75E SH95E S
Pipelayer
572G583K583HPL61561B561D561C
Tool Bar
64
Vibratory Compactor
CVP40
Bulldozer
4S5A5P5S6A6S6SU3S3P9554A
Вижте още
Hydraulic Control
163143153141140
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Диаграма на частите за 3B-5319
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт