НачалоМаркучи и тръбиМаркучи, комплекти и компонентиКомплекти маркучи456-8416: Общ маркуч с вътрешен диаметър 12,7 мм
Начало
Маркучи и тръбиМаркучи, комплекти и компонентиКомплекти маркучи
456-8416: Общ маркуч с вътрешен диаметър 12,7 мм
456-8416: Общ маркуч с вътрешен диаметър 12,7 мм

Cat® A Bulk маркуч за окабеляване, предназначен за ефективно организиране и защита на кабелните снопове

Марка: Cat

Изображения на продукти
456-8416: Общ маркуч с вътрешен диаметър 12,7 мм
456-8416: Общ маркуч с вътрешен диаметър 12,7 мм
456-8416: Общ маркуч с вътрешен диаметър 12,7 мм
456-8416: Общ маркуч с вътрешен диаметър 12,7 мм
456-8416: Общ маркуч с вътрешен диаметър 12,7 мм

Cat® A Bulk маркуч за окабеляване, предназначен за ефективно организиране и защита на кабелните снопове

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число 1,3-бутадиен, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни увреждания. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Предупреждение за сглобяване на продукти Cat® Hose
Неправилен подбор на маркучи и свързващи комбинации води до нарушаване на гаранционните условия и може да доведе до сериозни лични увреждания или смърт, увреждане на собственоста или повреда на машината и нейните компоненти. Cat® продукти от възел на маркуч са създадени и тествани като система, за да се постигне сигурна връзка, а по този начин да се максимизира безопасността на хидравличната система и нейната надеждност. Препоръчва се използването на подходящи и правилно поддържани Caterpillar инструменти, за да се осигури, че маркучите са свързани спрямо спецификациите. Използването на маркучи на Caterpllar със свързващи части на други производители или използването на свързващи части Caterpillar с маркучи на други производители може да доведе до произвеждането на ненадеждни, необезопасени или неправилно функциониращи възли на маркучите. Не е препоръчано или разрешено от Caterpillar. За допълнителна информация вижте SAE J1273 секция 6.3 и ISO 17165-2 секция 6.3.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число 1,3-бутадиен, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни увреждания. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Предупреждение за сглобяване на продукти Cat® Hose
Неправилен подбор на маркучи и свързващи комбинации води до нарушаване на гаранционните условия и може да доведе до сериозни лични увреждания или смърт, увреждане на собственоста или повреда на машината и нейните компоненти.
Вижте още
Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Работен капацитет (psi): 64000
Bulk Unit of Measure: CM
Вътрешен диаметър (инч): 0.5
Вътрешен диаметър (мм): 12.7
Размер на табло (инч): -8
Външен диаметър (инч): 0.85
Външен диаметър (мм): 21.5
Работно налягане (kPa): 14000
Работно налягане (psi): 2030
Работна температура: -40°C до 135°C
Материал: Каучук
Приложение: Устойчивост на масло
SAE: SAE 100R1
Мерна единицаСАЩМетрични
Работен капацитет (psi): 64000
Bulk Unit of Measure: CM
Вътрешен диаметър (инч): 0.5
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
Paving Compactor
CC2.7CB2.7CB2.5
Generator
XQP550
Wheel Tractor
657E651E
Generator Set
DE1500DE1400D1250C27DE1000SDE1250SC32D1000DE1250C32 GENSETD800
Motor Grader
140 GC
Hydraulic Shovel
60606040
Wheel Loader
950GC950 GC966 GC
Asphalt Compactor
CC2.7 GCCB2.7 GCCB2.5 GC
Gen Set Engine
DE1100DE800S
Mini Hyd Excavator
306
Utility Compactor
CC2.7 GCCC2.7CB2.5 GCCB2.7 GCCB2.7CB2.5CB2.9
Wheel Scraper
657E
Truck
797F
Vibratory Compactor
CC4.0CB4.0CB4.4
Shovel
6040
Вижте още
Paving Compactor
CC2.7CB2.7CB2.5
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Диаграма на частите за 456-8416
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт