НачалоЗемекопни инструментиРежещи ръбове и накрайници за греблоНакрайници за гребла4T-3050: Краен накрайник ниво на рязане ляво
Начало
Земекопни инструментиРежещи ръбове и накрайници за греблоНакрайници за гребла
4T-3050: Краен накрайник ниво на рязане ляво
4T-3050: Краен накрайник ниво на рязане ляво

6A,D5B,D5G Равномерно изрязване 19 мм

Марка: Cat

Изображения на продукти
4T-3050: Краен накрайник ниво на рязане ляво
4T-3050: Краен накрайник ниво на рязане ляво
4T-3050: Краен накрайник ниво на рязане ляво
4T-3050: Краен накрайник ниво на рязане ляво
4T-3050: Краен накрайник ниво на рязане ляво

6A,D5B,D5G Равномерно изрязване 19 мм
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
Диаграма на частите за 4T-3050
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 4T-3050

Мерна единица

САЩМетрични
Lower Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (mm): 101,6
Thickness (mm): 19
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 368,2
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 88,9
Overall Length (in): 14,496
Width (mm): 203,2
Upper Hole Spacing (in): 3,5
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 4
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 4T-3050

В момента нямаме информация за съвместимост за тази част.

Свързани части
4F-3654
4F-3654: Болт за плуг с дължина 50,8 мм и резба 5/8-11
Проверка на цена
3F-5108
3F-5108: 5/8-11 резба 57,15 мм дълъг болт за плуг
Проверка на цена
4K-0367
4K-0367: Шестостенна гайка 0,625
Проверка на цена
5P-8247
5P-8247: 3,5 мм дебела твърда шайба
Проверка на цена
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт