Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Реєстрація

Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюІнструменти наземного застосуваннярізальні крайки та торцеві насадкиТорцеві насадки ножа4T-3050: Кінцева долота бульдозера
Основне меню
Інструменти наземного застосуваннярізальні крайки та торцеві насадкиТорцеві насадки ножа
4T-3050: Кінцева долота бульдозера
4T-3050: Кінцева долота бульдозера

Долото для бульдозера Cat® Рівень Cut - Ліва рука

Марка: Cat

Зображення виробу
4T-3050: Кінцева долота бульдозера
4T-3050: Кінцева долота бульдозера
4T-3050: Кінцева долота бульдозера
4T-3050: Кінцева долота бульдозера
4T-3050: Кінцева долота бульдозера

Долото для бульдозера Cat® Рівень Cut - Ліва рука

Марка: Cat

Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Чи підійде мені цей виріб?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Додати обладнання
Чи це підійде, або ж потрібен ремонт?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 4T-3050
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 4T-3050

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Lower Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (mm): 101,6
Thickness (mm): 19
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 368,2
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 88,9
Overall Length (in): 14,496
Width (mm): 203,2
Upper Hole Spacing (in): 3,5
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 4
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 4T-3050

Наразі ми не маємо інформації про сумісність цієї деталі.

Супутні деталі
4F-3654
4F-3654: Болт плуга з різьбою 5/8-11 дюйма й завдовжки 50,8 мм
Перевірити ціну
3F-5108
3F-5108: 5/8-11 різьба 57,15 мм довгий гвинт
Перевірити ціну
4K-0367
4K-0367: Шестигранна гайка 5/8''-11
Перевірити ціну
5P-8247
5P-8247: 5/8" Сталева плоска шайба ID
Перевірити ціну
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом