Начало536-9238: БОЛТ ШЕСТОСТЕНЕН
Начало536-9238: БОЛТ ШЕСТОСТЕНЕН
536-9238: БОЛТ ШЕСТОСТЕНЕН

Марка: Cat

fallback-image
Спряна от производство
536-9238: БОЛТ ШЕСТОСТЕНЕН
Свържете се с вашия доставчик за опции за замяна.

Марка: Cat

СПРЯНА ОТ ПРОИЗВОДСТВО
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Все още работим върху добавянето на описание на тази част.

Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Bolt Length (in): 2,756
Bolt Length (mm): 70
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,413
Grip Length (mm): 10,5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5
Материал: Неръждаема стомана
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Class or Grade: Austenitic
Hand of Thread: RH
Мерна единицаСАЩМетрични
Bolt Length (in): 2,756
Bolt Length (mm): 70
Bolt Type: Hex Head
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели

В момента нямаме информация за съвместимост за тази част.

Информация за гаранцията
Политика за връщане
Parts Diagrams
No EquipmentВъведете серийния номер на оборудването или изберете оборудване от предварително добавения списък, за да видите диахрамите на части.
Избор на оборудване
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт