Aloitus536-9238: PULTTI - KUUSIOPÄÄ
Aloitus536-9238: PULTTI - KUUSIOPÄÄ
536-9238: PULTTI - KUUSIOPÄÄ

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
536-9238: PULTTI - KUUSIOPÄÄ
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pultin pituus (in): 2,756
Pultin pituus (mm): 70
Pultin tyyppi: Hex Head
Kahvan pituus (in): 0,413
Kahvan pituus (mm): 10,5
Kierre: Karkea
Kierteen koko (in – TPI) (in): M30-3.5
Materiaali: Ruostumaton teräs
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Class or Grade: Austenitic
Hand of Thread: RH
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pultin pituus (in): 2,756
Pultin pituus (mm): 70
Pultin tyyppi: Hex Head
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa