Вписване
Cat® Straight Tool Rotor Cutter Bit високопроизводителен, многофункционален режещ инструмент, използван за фрезоване, пробиване и оформяне на задачи
Марка: Cat
Cat® Straight Tool Rotor Cutter Bit високопроизводителен, многофункционален режещ инструмент, използван за фрезоване, пробиване и оформяне на задачи
Марка: Cat
Description:
This bit is for both asphalt reclamation and milling applications in medium horsepower machines (100-300 hp / 75-224 kW) for medium cutting conditions.
Attributes:
Shank Size: 0.76 in (20 mm)
Body Diameter: 1.65 in (41.9 mm)
Gage Length: 1.88 in (47.7 mm)
Tip Diameter: 0.40 in (10.2 mm)
Tip Length: 0.67 in (17.0 mm)
Puller Groove: No
Insert Type: Cap
Application:
Cutting Material: Soft-Medium Asphalt
Cutting Conditions: Medium
Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.
Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.
Фабрично възстановена
Не подлежи на връщане
Комплект
Заменено
Фабрично възстановена
Не подлежи на връщане
Комплект
Заменено