AloitusLeikkuuterätAsfalttityömaan leikkuuterätPäällystys leikkaa terät578-4416: Tiejyrsintähammasterä
Aloitus
LeikkuuterätAsfalttityömaan leikkuuterätPäällystys leikkaa terät
578-4416: Tiejyrsintähammasterä
578-4416: Tiejyrsintähammasterä

Cat® -suoratyökalun roottorileikkurin terä, tehokas, monikäyttöinen leikkuutyökalu, jota käytetään jyrsintä-, poraus- ja muotoilutehtäviin

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
578-4416: Tiejyrsintähammasterä
578-4416: Tiejyrsintähammasterä
578-4416: Tiejyrsintähammasterä
578-4416: Tiejyrsintähammasterä
578-4416: Tiejyrsintähammasterä

Cat® -suoratyökalun roottorileikkurin terä, tehokas, monikäyttöinen leikkuutyökalu, jota käytetään jyrsintä-, poraus- ja muotoilutehtäviin

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
This bit is for both asphalt reclamation and milling applications in medium horsepower machines (100-300 hp / 75-224 kW) for medium cutting conditions.

Attributes:
Shank Size: 0.76 in (20 mm)
Body Diameter: 1.65 in (41.9 mm)
Gage Length: 1.88 in (47.7 mm)
Tip Diameter: 0.40 in (10.2 mm)
Tip Length: 0.67 in (17.0 mm)
Puller Groove: No
Insert Type: Cap

Application:
Cutting Material: Soft-Medium Asphalt
Cutting Conditions: Medium

Description:
This bit is for both asphalt reclamation and milling applications in medium horsepower machines (100-300 hp / 75-224 kW) for medium cutting conditions.

Attributes:
Shank Size: 0.76 in (20 mm)
Body Diameter: 1.65 in (41.9 mm)
Gage Length: 1.88 in (47.7 mm)
Tip Diameter: 0.40 in (10.2 mm)
Tip Length: 0.67 in (17.0 mm)
Puller Groove: No
Insert Type: Cap

Application:
Cutting Material: Soft-Medium Asphalt
Cutting Conditions: Medium

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Rotary Mixer
RM500BRM800
TyöLaite
PM312PM620PM622PM820PM313PM310PM825PM-200PM822PM-102PM-201
Maanparannusjyrsin
RM600RM500RM800RM500BRM400RM500BRM-300RM-500RM800RM400
Näytä enemmän
Rotary Mixer
RM500BRM800
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa