НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове5F-6932: Болт с шестоъгълна глава
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове
5F-6932: Болт с шестоъгълна глава
5F-6932: Болт с шестоъгълна глава

Cat® болт с шестоъгълна глава

Марка: Cat

Изображения на продукти
5F-6932: Болт с шестоъгълна глава
5F-6932: Болт с шестоъгълна глава
5F-6932: Болт с шестоъгълна глава
5F-6932: Болт с шестоъгълна глава
5F-6932: Болт с шестоъгълна глава

Cat® болт с шестоъгълна глава
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
Диаграма на частите за 5F-6932
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 5F-6932

Мерна единица

САЩМетрични
Дължина на болт (инч): 7
Bolt Length (mm): 177,8
Тип bolt: Болт с шестоъгълна глава
Дължина на дръжката (инч): 4,5
Дължина на дръжката (мм): 114,3
Материал: Стомана,Въглеродна стомана
Thread Size (in): 0,039
Thread Size (mm): 1,000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 5F-6932

ДВИГАТЕЛ – ПРОМИШЛЕН

3516 3512 3508 D399 3512 3516 G398 G399

СКРЕПЕР ОТ КОЛЕСЕН ТИП

613B 613C 621 623B

МОРСКИ ПРОДУКТИ

3508 3516 3512 3512B 3512C 3512B 3508B 3516B 3512 3508 3512C 3516 3512 3508 D399 3508B 3516B 3516C 3512B

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D5 D5B

ГЕНЕРАТОР

SR4

ПРОДУКТИ ЗА ДВГ СИСТЕМИ

3516 3512 3516C 3516B

ДВИГАТЕЛ – ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

PM3516 PM3512 3516C 3512C 3608 3508 D399 3616 3512 3508B 3516 3516B

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт