Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.
Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.
Фабрично възстановена
Не подлежи на връщане
Комплект
Заменено
Болт за гъсенична верига
Cat® зъбно колело
Болт за гъсенична верига
Гайка за гъсенична верига
Cat® шестостенен болт с глава, размер на резбата 0,750, стъпка на резбата 16 мм, дължина 63,5 мм
Болт за гъсенична верига
Болт за гъсенична верига
Болт за гъсенична верига
Болт за гъсенична верига
Монтаж на ролка с болтове
Болт за гъсенична верига
Гайка за гъсенична верига
Cat® болт за верига, резба M22, стъпка на резбата 1,5 мм, дължина 108 мм
Гайка за гъсенична верига
Инчова направляваща гайка Cat®, резба 1-14
Болт за гъсенична верига
1 - 16 от 292 резултати
1 - 16 от 292 резултати
Cat
Bolt Length (in)
2.48
Тип bolt
Болт за коловоз
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
1,339
Материал
Стомана, съдържаща бор, Покриваща течност
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.087
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,181
Материал
Въглеродна стомана
Thread Size (in)
0.025
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.756
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Материал
Легиран цинк, Стомана, съдържаща бор, Покриваща течност
Размер на болт (инч)
0.9448
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,945
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M22-1.5
Материал
Покриваща течност, Въглеродна стомана, Легиран цинк
Размер на болт (инч)
0.8661
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.26
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.5
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,563
Материал
Въглеродна стомана
Thread Size (in)
0.03
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.874
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Материал
Стомана, съдържаща бор, Легиран цинк, Покриваща течност
Размер на болт (инч)
0.8661
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.134
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,992
Материал
Въглеродна стомана
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.15
Тип bolt
Болт за коловоз
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,457
Материал
Покриваща течност, Легиран цинк, Стомана, съдържаща бор
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.641
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,46
Материал
Въглеродна стомана
Thread Size (in)
0.039
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.437
Тип bolt
Болт за коловоз
Grip Length (in)
1,772
Материал
Въглеродна стомана
Thread Size (in)
0.034
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.323
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
0,984
Материал
Стомана, съдържаща бор, Покриваща течност
Размер на болт (инч)
0.7086
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
Материал
Въглеродна стомана, Покриваща течност
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.252
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
3,228
Материал
Стомана, съдържаща бор
Размер на болт (инч)
0.8661
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1,339
Thread
RH Fine
Тип гайка
Пистова гайка
Височина (инч)
1,34
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
Материал
Въглеродна стомана, Легиран цинк
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Покритие
Цинков фосфат + масло
Движение (инч)
1,50
Thickness (in)
1,535
Височина (инч)
1,54
Thread
RH Standard
Тип гайка
Не е посочено
Материал
Стомана, Въглеродна стомана, Легиран цинк
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Размер на резбата (инч)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
1.625
Тип bolt
Болт за коловоз
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,843
Материал
Покриваща течност, Стомана, съдържаща бор
Размер на болт (инч)
9/16
Thread Size (in)
0.022
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH