חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
בורג זחל
בורג גלגל שרשרת Cat®
בורג זחל
אום זחל
ראש משושה Cat®, גודל הברגה 0.750, פסיעה של הברגה 16 מ"מ, אורך 63.5 מ"מ
בורג זחל
בורג זחל
בורג זחל
בורג זחל
בורג הרכבה רולר
בורג זחל
אום זחל
בורג זחל Cat®, גודל הברגה M22, פסיעה של הברגה 1.5 מ"מ, אורך 108 מ"מ
Cat® Inch Track Nut, חוט 1-14
בורג זחל
1 - 16 מתוך 292 תוצאות
1 - 16 מתוך 292 תוצאות
Cat
Bolt Length (in)
2.48
סוג בורג
ברגי זחל
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
1.339
חומר
נוזל ציפוי,פלדת בורון
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.087
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1.181
חומר
פלדת פחמן
Thread Size (in)
0.025
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.756
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1.26
חומר
נוזל ציפוי,פלדת בורון,סגסוגת אבץ
גודל בורג (אינץ')
0.9448
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0.945
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M22-1.5
חומר
נוזל ציפוי,פלדת פחמן,סגסוגת אבץ
גודל בורג (אינץ')
0.8661
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.26
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.5
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1.563
חומר
פלדת פחמן
Thread Size (in)
0.03
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.874
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1.26
חומר
סגסוגת אבץ,נוזל ציפוי,פלדת בורון
גודל בורג (אינץ')
0.8661
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.134
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2.992
חומר
פלדת פחמן
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.15
סוג בורג
ברגי זחל
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1.457
חומר
פלדת בורון,סגסוגת אבץ,נוזל ציפוי
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.641
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2.46
חומר
פלדת פחמן
Thread Size (in)
0.039
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.437
סוג בורג
ברגי זחל
Grip Length (in)
1.772
חומר
פלדת פחמן
Thread Size (in)
0.034
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.323
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
0.984
חומר
נוזל ציפוי,פלדת בורון
גודל בורג (אינץ')
0.7086
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0.748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
חומר
פלדת פחמן,נוזל ציפוי
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.252
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
3.228
חומר
פלדת בורון
גודל בורג (אינץ')
0.8661
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1.339
Thread
RH Fine
סוג האום
אומי זחל
גובה (אינץ')
1.34
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
חומר
פלדת פחמן,סגסוגת אבץ
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
ציפוי
אבץ פוספט ושמן
הינע (אינץ')
1.50
Thickness (in)
1.535
גובה (אינץ')
1.54
Thread
RH Standard
סוג האום
לא מוגדר
חומר
פלדה,פלדת פחמן,סגסוגת אבץ
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
גודל תבריג (אינץ')
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
1.625
סוג בורג
ברגי זחל
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0.843
חומר
נוזל ציפוי,פלדת בורון
גודל בורג (אינץ')
9/16
Thread Size (in)
0.022
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH