Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার098-5800: ফ্লাট ওয়াশার
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার098-5800: ফ্লাট ওয়াশার
098-5800: ফ্লাট ওয়াশার

ফ্লাট ওয়াশার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
098-5800: ফ্লাট ওয়াশার
098-5800: ফ্লাট ওয়াশার

ফ্লাট ওয়াশার

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 098-5800 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ওয়াশারের প্রকার: ফ্লাট ওয়াশার
Outside Diameter (mm): 20.0
বাইরের ব্যাস (mm): 20.0
Inside Diameter (mm): 16.2
পুরুত্ব (mm): 1.5
বাইরের ব্যাস (in): 0.787
পুরুত্ব (in): 0.059
ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M14
ফিট বোল্টের সাইজ (in): 9/16
উপদান: কপার
Outside Diameter (in): 0.787
Inside Diameter (in): 0.638
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 098-5800 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

টেলহ্যান্ডেলার

RT80 RT60 RT50SA RT100 RT50 RTC60

ম্যারিন পণ্য

G3516C G3516E G3516H G3520C G3520E

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

CG170-16 3516B G3516B G3612 G3520B G3608 G3516J

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

307-A

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB-534

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3606

এক্সকেভেটর

307 312-A 317 N 317-A 315-A 315B L 317-A N

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে