Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমCat Reman পণ্যকুলিং সিস্টেমজলের পাম্প0R-1002: পাম্প গ্রুপ WTR
হোমCat Reman পণ্যকুলিং সিস্টেমজলের পাম্প0R-1002: পাম্প গ্রুপ WTR
0R-1002: পাম্প গ্রুপ WTR

রিম্যানুফ্যাকচারড ওয়াটার পাম্প

ব্র্যান্ড:

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।

† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

প্রোডাক্টের ছবি
0R-1002: পাম্প  গ্রুপ  WTR
0R-1002: পাম্প  গ্রুপ  WTR
0R-1002: পাম্প  গ্রুপ  WTR
0R-1002: পাম্প  গ্রুপ  WTR
0R-1002: পাম্প গ্রুপ WTR

রিম্যানুফ্যাকচারড ওয়াটার পাম্প

ব্র্যান্ড:

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।

† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

Cat আসল পার্ট উপলভ্য
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 0R-1002 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (mm): 203.2
দৈর্ঘ্য (in): 13.1
উচ্চতা (in): 8.0
প্রস্থ (mm): 281.9
দৈর্ঘ্য (mm): 332.7
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 0R-1002 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাইপলেয়ার

572R

শিল্প ইঞ্জিন

3306 3306B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D7R D7G D7G2 D6R

হুইল ট্র্যাক্টর

627E 627F

জেনারেটর সেট

3306B

CHALLENGER

65C 65D

হুইল লোডার

966F II 966D 970F

মাটির কম্প্যাক্টর

815F

আর্টিকুলেটেড ট্রাক

D300E D250E D250E II

ট্র্যাক লোডার

973C 973

খননকারী

330-A 330 L 330-A L 330B 235B 235C 235D 330B L 330B LN

চাকাযুক্ত খননকারী

W330B

চাকা স্ক্র্যাপার

627G 637E 637G 627B 627E

জেন সেট ইঞ্জিন

3306B

ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর

816F

হুইল ডোজার

814F

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে