Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানলাইট ফ্রেম ও বডি ফ্যাব্রিকেশনেশনঅন্যান্য লাইট ফ্যাব্রিকেশন155-0726: ইঞ্জিন লিফটিং ব্র্যাকেট
হোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানলাইট ফ্রেম ও বডি ফ্যাব্রিকেশনেশনঅন্যান্য লাইট ফ্যাব্রিকেশন
155-0726: ইঞ্জিন লিফটিং ব্র্যাকেট
155-0726: ইঞ্জিন লিফটিং ব্র্যাকেট

Cat® লিফটিং আই ব্র্যাকেট, L X W X H: 129 X 36 X 157mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
155-0726: ইঞ্জিন লিফটিং ব্র্যাকেট
155-0726: ইঞ্জিন লিফটিং ব্র্যাকেট
155-0726: ইঞ্জিন লিফটিং ব্র্যাকেট
155-0726: ইঞ্জিন লিফটিং ব্র্যাকেট
155-0726: ইঞ্জিন লিফটিং ব্র্যাকেট

Cat® লিফটিং আই ব্র্যাকেট, L X W X H: 129 X 36 X 157mm

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
155-0726 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 155-0726 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (in): 3.62
উচ্চতা (mm): 157
দৈর্ঘ্য (in): 5.06
দৈর্ঘ্য (mm): 129
প্রস্থ (in): 1.41
প্রস্থ (mm): 36
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 155-0726 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E 3512B 3516C 3516B 3512C 3512B 3512 3508 3508B 3508C G3520 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3516H 3508C G3516K 3508B SR5 3508 3516B GEN G3520C G3520B 3516 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B 3516C G3512H 3516B 3516E

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPF343C SPF343 SPS343 SPF743 SPT343 3516 3512 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3508 3516 3512 3508C 3508B 3561B CG170-16 3512B 3516B LD700E 3516B 3516C 3512E 3512B 3512C 3512 3516 3508B 3508 G3512H G3512B G3512J G3520B G3520J G3508J G3508B G3516J G3516B G3512 G3516 G3508

ইঞ্জিন - মেশিন

3516C C4.4

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D11N D11R 11 11SU 11U

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

793D 785D 789 785 789G 789D 3508B 785 789 797 793D 793B 793C 785G 785C 785D 797B 785B 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777 776D 776C 784C 784B

জেনেরেটর

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

এক্সকেভেটর

5230B 5130 5230 5130B

প্রসারিত খনির পণ্য

6060

ROTARY CUTTER

RC20

পেট্রোলিয়াম পণ্য

TH48-E70 3508 3516 3512 3508C 3508B 2016 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B TH48-E80 3512B 3512C

OEM সলিউশন

CAT WDS

হুইল ডোজার

854G 995 994 992G 994F 994D 994K 994H

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

XQ2280 XQC1200 PP3516 PM3516 PM3512 3516B 3516C XQC1600 PMG3516 PM3508 3516B 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C G3516J G3516H 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520 G3520J G3520H 3516B G3520B 3512B POWER SYS G3520 G3516C G3516B 3508 G3508 G3516 G3512 3512 3508B 3516

ড্রিল

MD6540C MD6380

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন