Caterpillar
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

আমাদের নতুন পৃষ্ঠার ডিজাইন দেখুন

নতুন পার্টসের পৃষ্ঠা

আমাদের নতুন পার্টস পৃষ্ঠার ডিজাইনটি দেখুন!

আপনি সম্প্রতি আপডেট করা পার্টস পৃষ্ঠাটি দেখছেন। আপনি যদি মূল সংস্করণটি পছন্দ করেন তবে "এখন নয়" নির্বাচন করুন, অথবা নতুন পৃষ্ঠাটি ব্যবহার করে উপভোগ করতে থাকুন

241-0860: সকেট (ড্রাইভে 3/8)

241-0860: সকেট (ড্রাইভে 3/8)

Cat® Fractional Twist Socket removes damaged, rounded nuts and bolts by providing a secure grip and applying maximum torque for smooth extraction

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

241-0860: সকেট (ড্রাইভে 3/8)
241-0860: সকেট (ড্রাইভে 3/8)

241-0860: সকেট (ড্রাইভে 3/8)

Cat® Fractional Twist Socket removes damaged, rounded nuts and bolts by providing a secure grip and applying maximum torque for smooth extraction

ব্র্যান্ড: Cat

241-0860 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Fractional Twist Socket addresses the challenge of removing damaged and rounded nuts and bolts from equipment. This socket provides a firm grip on even the most worn and stripped fasteners, ensuring their easy extraction without further damage. Its accurate-engineered teeth dig into the damaged nut and bolt, offering maximum torque and leverage, which allows for quick and efficient removal.

Attributes:
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Provided with 3/8 Inch Square drive for compatibility.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.
• Provides 6 fluted sockets grip onto fastener and tighten as more torque is applied.

Applications:
The Fractional Twist Socket is applied directly to damaged and rounded nuts and bolts located throughout the equipment, commonly used during maintenance or repair procedures on fasteners found in different equipment assemblies.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

পার্ট নম্বর 241-0860 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

    Weight (lb):

    0.051

    দৈর্ঘ্য (in):

    1.252

    Hex Size (in):

    0.394

    Material:

    Steel

    Square Drive (in):

    3/8"

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে