Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια241-0860: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια241-0860: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)
241-0860: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)

Cat® Fractional Twist Socket removes damaged, rounded nuts and bolts by providing a secure grip and applying maximum torque for smooth extraction

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
241-0860: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)
241-0860: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)
241-0860: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)

Cat® Fractional Twist Socket removes damaged, rounded nuts and bolts by providing a secure grip and applying maximum torque for smooth extraction

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 241-0860

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Weight (kg): 0,023
Weight (lb): 0,051
Μήκος (mm): 31,8
Μήκος (ίντσες): 1,252
Hex Size (mm): 10,0
Hex Size (in): 0,394
Material: Steel
Square Drive (in): 3/8"
Μέγεθος (mm): 10
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε