হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল247-1876: 160.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের সিল
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল247-1876: 160.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের সিল
247-1876: 160.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের সিল

সিল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
247-1876: 160.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের সিল
247-1876: 160.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের সিল
247-1876: 160.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের সিল
247-1876: 160.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের সিল
247-1876: 160.00mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের সিল

সিল

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 247-1876 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 4.4
উপাদানের বিবরণ: FKM বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট/ইউরিয়া, হাইড্রোলিক অয়েল, স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন এবং বায়োডিজেল সহ বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উচ্চতর পারফরমেন্স প্রদান করে। বেশিরভাগ FKM ফর্মুলেশন কুল্যান্ট/ইউরিয়ার সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়। FKM উচ্চ তাপমাত্রায় কার্যকর, এবং ভাল ঘর্ষণ এবং কাটে যাওয়া প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে।
ভিতরে ব্যাস (in): 6.3
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.19
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 4.9
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
রেডিয়ালের পুরুত্ব (mm): 5.0
উপদান: FKM - ফ্লুরোইলাস্টোমার
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.17
ভিতরে ব্যাস (mm): 160.0
অ্যাক্সিয়ালের পুরুত্ব (mm): 4.0
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 247-1876 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

446D 446B

ফরোয়ার্ডার

584HD 584 574

হুইল হারভেস্টার

550 570B

মেরিন ইঞ্জিন

3116 3126B C7 3126

শিল্প ইঞ্জিন

3126 3126B 3116 C7

ইঞ্জিন - মেশিন

3116 3114

হুইল ট্র্যাক্টর

613C II

পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিন

C7

শিল্প ট্র্যাক্টর

TK381 TK371

পাম্পার

SPP101

লগার

322C

নকলবুম লোডার

539

ঠান্ডা প্ল্যানার

PM-102

হুইল ফেলার বাংচার

TK370 TK380 543 533 573

মোবাইল হাইড্র পাওয়ার ইউনিট

329D L 324D LN 325D L 325C 325D

ইন্টিগ্রেটেড টুল ক্যারিয়ার

IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT24F IT12B IT38G IT38F IT28G IT28F

পাইপলেয়ার

561N 561M

ভাইব্রেটরি কম্প্যাক্টর

CP-533D CP-533C CS-583 CS-531D CS-563 CS-583C CS-583D CS-531C CP-563 CB-634C CB-634D CS-573C CS-573D CS-533C CS-533D CP-563D CS-563C CS-563D CP-563C

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D5M D5N D6M D6N

পাওয়ার প্যাকেজ

C7

উপাদান হ্যান্ডলার

M325D MH M325D L MH

হুইল লোডার

966F II 918F 928G 960F 950G II 950G 962H 950F 962G 950H 938G II 924F 962G II 928F 938G 938F 966D 966F 966E 950F II

মাটির কম্প্যাক্টর

815B

ট্র্যাক লোডার

963B 963C 953C

হুইল স্কিডার

535C 535B 545C 525C 525B

চাকাযুক্ত খননকারী

M325C MH M325B

ইঞ্জিন

3126

খননকারী

322B L 324D FM LL 328D LCR 329D LN 325D FM LL 325B L 329D L 324D FM 324D M325D MH 322B LN 326D L 325C L 322C 325C FM 329D 325D FM 325B LN 325D L 320B 325D MH 320B S 320B N 320B L 322C FM 324D LN M318 M325D L MH 324D L 325C 325D M320

চাকা স্ক্র্যাপার

613C

অ্যাসফল্ট পেভার

AP1055 BG-2455D BG-2455C AP-1055B AP-1055F AP-1055D BG-240C AP-900B AP-1000 AP-1000B AP-1000D AP-755 AP-1050B AP-1050 BG-260D BG-260C BG-245C

ট্রাক ইঞ্জিন

C7 3114 3116 3126B 3126 3126E

জেন সেট ইঞ্জিন

3126B

মোটর গ্রেডার

12K 120H 160K 120K 135H 135H NA 120H ES 160 140K 140G 120H NA 140K 2 140 120K 2

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে