Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট256-2084: ইনসার্ট-ভালভ সিট
হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট256-2084: ইনসার্ট-ভালভ সিট
256-2084: ইনসার্ট-ভালভ সিট

Cat® ভালভ সিট ইনসার্ট (ইনটেক)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
256-2084: ইনসার্ট-ভালভ সিট
256-2084: ইনসার্ট-ভালভ সিট
256-2084: ইনসার্ট-ভালভ সিট
256-2084: ইনসার্ট-ভালভ সিট
256-2084: ইনসার্ট-ভালভ সিট

Cat® ভালভ সিট ইনসার্ট (ইনটেক)

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 256-2084 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 1.33
উচ্চতা (mm): 5.6
বাইরের ব্যাস (mm): 39.6
উচ্চতা (in): 0.22
ভিতরে ব্যাস (mm): 33.8
বাইরের ব্যাস (in): 1.56
Material: Corrosion Preventative Fluid,Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 256-2084 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইউটিলিটি কম্প্যাক্টর

CC2.6 CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0

মাল্টি টেরেইন লোডার

257B 247B3 247B

স্কিড স্টিয়ার লোডার

226B 232B 232D 226B3 216B 232D3 236D3 216B3 242B

ভাইব্রেটরি কম্প্যাক্টর

CB-34 XW CC4.0 CB-214E CB-335E CB-32 CB-34 CB-24 CB-22 CC-34 CB-224E CB-14 CC-24 CB-225E CB-334E

কমপ্যাক্ট ট্র্যাক লোডার

249D 239D

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB-22B

শিল্প ইঞ্জিন

3024 3011C C2.2 3013C C1.5 C1.1 3024C

মিনি হাইড্রেট এক্সক্যাভেটর

304CR 303.5CR 305.5 GC

জেনারেটর সেট

C2.2DE18E3 C2.2 C2.2 GEN S D20 C1.1 D25 C1.5 D30 XQP20 XQ20T4F

ইঞ্জিন - শিল্প

XQ20

অ্যাসফল্ট পেভার

BB-621C AP-255E

অ্যাসফল্ট কম্প্যাক্টর

CB22B

কমপ্যাক্ট হুইল লোডার

901

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C1.5DE13.5

কম্প্যাক্টর

CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে