Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারগ্রোমেট297-8049: 28mm পুরু ডাবল ফ্ল্যাঞ্জড গ্রোমেট
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারগ্রোমেট297-8049: 28mm পুরু ডাবল ফ্ল্যাঞ্জড গ্রোমেট
297-8049: 28mm পুরু ডাবল ফ্ল্যাঞ্জড গ্রোমেট

Cat® 28mm Thick Double Flange Rubber Grommet

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
297-8049: 28mm পুরু ডাবল ফ্ল্যাঞ্জড গ্রোমেট
297-8049: 28mm পুরু ডাবল ফ্ল্যাঞ্জড গ্রোমেট
297-8049: 28mm পুরু ডাবল ফ্ল্যাঞ্জড গ্রোমেট
297-8049: 28mm পুরু ডাবল ফ্ল্যাঞ্জড গ্রোমেট
297-8049: 28mm পুরু ডাবল ফ্ল্যাঞ্জড গ্রোমেট

Cat® 28mm Thick Double Flange Rubber Grommet

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 297-8049 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 297-8049 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

3512E

ম্যারিন পণ্য

3516E 3512E 3516E

ROTARY MIXER

RM800

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3512E C9.3

অফ হাইওয়ে ট্রাক

789G 772 770 789 793

রোড রিক্লেমার

RM800 RM600 RM800

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627H 623H 621K OEM 637K 621H 657 651 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K 637K

মোটর গ্রেডার

12M 12K 160 140M 160K 120M 140K 120K 160M 14M 140K 2 140 120K 2 120M 2

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

772G 785 775G 772G OEM 773G LRC 770G 773G 775G LRC 770G OEM 772G 770G

প্রসারিত খনির পণ্য

6060

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে