Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহোস ও টিউবটিউবসমূহ, টিউব অ্যাসেম্বলি ও টিউবের উপাদানপাইপ2P-2698: টিউব অ্যাসেম্বলি
হোমহোস ও টিউবটিউবসমূহ, টিউব অ্যাসেম্বলি ও টিউবের উপাদানপাইপ2P-2698: টিউব অ্যাসেম্বলি
2P-2698: টিউব অ্যাসেম্বলি

ফ্লুইড ক্যারিং টিউব অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
2P-2698: টিউব অ্যাসেম্বলি
2P-2698: টিউব অ্যাসেম্বলি

ফ্লুইড ক্যারিং টিউব অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 2P-2698 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 16.0
বাইরের ব্যাস (in): 0.63
আনুমানিক মোট দৈর্ঘ্য (mm): 328.0
উপদান: স্টিল
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 2P-2698 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাইপলেয়ার

572F 572G 571G 571F 561C

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D7F D7G D5 D4D D6C

হুইল ট্র্যাক্টর

627 627B

হুইল লোডার

920 936E 980B 930 950B/950E 936 966C G936 950B 950E 950 930R 930T

মাটির কম্প্যাক্টর

815

হুইল স্কিডার

518 528

ট্র্যাক লোডার

941B 977K 951C 951B 955K 955L 941

খননকারী

225 EL300 235 E300

চাকা স্ক্র্যাপার

627 627B 637 637B

উইঞ্চ

528

মোটর গ্রেডার

12G 120G 120 140G 12F 130G 140 14G 14E

ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর

816

হুইল ডোজার

814

রিপার স্কারিফায়ার

140G 12G 130G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে