Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট2P-2773: গ্যাস্কেট
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট2P-2773: গ্যাস্কেট
2P-2773: গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
2P-2773: গ্যাস্কেট
2P-2773: গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 2P-2773 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Rubber Gasket Gasket
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 2P-2773 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাইপলেয়ার

561C

ট্র্যাক্টর

768B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D7F D6C D5 D4D

হুইল ট্র্যাক্টর

633C 637 631C

হুইল লোডার

920 988 950 930

মাটির কম্প্যাক্টর

825B

হুইল স্কিডার

518

ট্র্যাক লোডার

951C 941B 951B 955K 977K 955L 941 983

চাকা স্ক্র্যাপার

666 666B 657 657B

ট্রাক

769 769B

মোটর গ্রেডার

16

ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর

826B

হুইল ডোজার

834 824B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে