Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানপিস্টন ও অন্যান্য পিস্টন উপাদানঅন্যান্য পিস্টন উপাদান308-1897: 1.2mm ক্রস সেকশন ব্যাসের স্প্লিট রিং
হোমইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানপিস্টন ও অন্যান্য পিস্টন উপাদানঅন্যান্য পিস্টন উপাদান308-1897: 1.2mm ক্রস সেকশন ব্যাসের স্প্লিট রিং
308-1897: 1.2mm ক্রস সেকশন ব্যাসের স্প্লিট রিং

Cat® 1.2mm ক্রস সেকশন ব্যাস স্প্লিট রিং সীলিং প্রদান করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
308-1897: 1.2mm ক্রস সেকশন ব্যাসের স্প্লিট রিং
308-1897: 1.2mm ক্রস সেকশন ব্যাসের স্প্লিট রিং
308-1897: 1.2mm ক্রস সেকশন ব্যাসের স্প্লিট রিং
308-1897: 1.2mm ক্রস সেকশন ব্যাসের স্প্লিট রিং
308-1897: 1.2mm ক্রস সেকশন ব্যাসের স্প্লিট রিং

Cat® 1.2mm ক্রস সেকশন ব্যাস স্প্লিট রিং সীলিং প্রদান করে

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 308-1897 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 308-1897 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C2.2DE18E3 C2.2 C2.2 GEN S C1.1DE9.5 C1.1 C1.5

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3011C C2.2 C0.5 C0.7 3013C C1.5 C1.6 C1.1 3024C

অ্যাসফল্ট পেভার

BB-621C AP-255E

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

301.5 302CR 301.7CR

স্কিড স্টিয়ার লোডার

257B 247B3 247B 226B 232B 232D 226B3 216B 232D3 216B3 242B

কমপ্যাক্ট ট্র্যাক লোডার

249D 239D

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB-22B CB22B CC2.6 CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B CB-34 XW CC4.0 CB-335E CB-32 CB-34 CB-24 CB-22 CC-34 CB-14 CC-24 CB-334E

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C1.5DE13.5

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে