হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট345-6082: 0.8mm পুরু ক্যাব ব্লোয়ার গ্যাস্কেট
হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট345-6082: 0.8mm পুরু ক্যাব ব্লোয়ার গ্যাস্কেট
345-6082: 0.8mm পুরু ক্যাব ব্লোয়ার গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাসকেট বায়ু ফাঁস রোধ করতে এবং দক্ষ বায়ুচলাচল নিশ্চিত করে যে ক্যাব ব্লোয়ারের জন্য শক্তির অকার্যকারিতা রোধ করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
345-6082: 0.8mm পুরু ক্যাব ব্লোয়ার গ্যাস্কেট
345-6082: 0.8mm পুরু ক্যাব ব্লোয়ার গ্যাস্কেট
345-6082: 0.8mm পুরু ক্যাব ব্লোয়ার গ্যাস্কেট
345-6082: 0.8mm পুরু ক্যাব ব্লোয়ার গ্যাস্কেট
345-6082: 0.8mm পুরু ক্যাব ব্লোয়ার গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাসকেট বায়ু ফাঁস রোধ করতে এবং দক্ষ বায়ুচলাচল নিশ্চিত করে যে ক্যাব ব্লোয়ারের জন্য শক্তির অকার্যকারিতা রোধ করে

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 345-6082 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 95.3
দৈর্ঘ্য (in): 3.8
উচ্চতা (mm): 76.2
উচ্চতা (in): 3.0
পুরুত্ব (mm): 0.8
পুরুত্ব (in): 0.0
উপদান: রাবার
ওজন (kg): 0.1
উপাদানের বিবরণ: রাবার
ওজন (lb): 0.1
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 345-6082 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

স্কিড স্টিয়ার লোডার

257D3 297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP 259D 299D 289D 279D 289D3 259D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 299D XHP 299D2 XHP 242D3 246D3 226D3 289D3 246D 236D 262D3 232D3 236D3 279D3 242D 262D 272D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে