হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ও ব্লকসিলিন্ডার ব্লক উপাদানস্লিভ বিয়ারিং380-7504: বিয়ারিং-RLR-GD
হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ও ব্লকসিলিন্ডার ব্লক উপাদানস্লিভ বিয়ারিং380-7504: বিয়ারিং-RLR-GD
380-7504: বিয়ারিং-RLR-GD

Cat® জেনারাল ডিউটি রোলার বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
380-7504: বিয়ারিং-RLR-GD
380-7504: বিয়ারিং-RLR-GD

Cat® জেনারাল ডিউটি রোলার বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 380-7504 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 380-7504 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল লোডার

993K 992D 992C 992G 992K 990 II 990K 990H 990

ইজেক্টর ট্রাক

730 730C

আর্টিকুলেটেড ট্রাক

D350E II 725C 725 730 730C D250E II 735 D300E II

ট্রাক

777

মোটর গ্রেডার

12H NA 12H 12G 12K 24 404F-22 163H 14M-3 14M3 12H ES 14H NA 14 160K 140K 160H 163H NA 160G 140H 140G 140H NA 14M 130G 140K 2 140H ES 140 143H 160H NA 140 GC 160H ES 14H 14G

হুইল ডোজার

844 854G 854K 844H 844K

ট্র্যাক্টর

776

রিপার স্কারিফায়ার

140G 12G 130G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে