হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংলিঙ্কেজ পিন438-5850: 40mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংলিঙ্কেজ পিন438-5850: 40mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
438-5850: 40mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন

Cat® কন্ট্রোল ফ্রেম এবং বিয়ারিং-এর জন্য 40mm আউটসাইডের ব্যাস লিঙ্কেজ পিন

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
438-5850: 40mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
438-5850: 40mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
438-5850: 40mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
438-5850: 40mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন
438-5850: 40mm আউটসাইড ব্যাসের লিঙ্কেজ পিন

Cat® কন্ট্রোল ফ্রেম এবং বিয়ারিং-এর জন্য 40mm আউটসাইডের ব্যাস লিঙ্কেজ পিন

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 438-5850 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
পিনের প্রকার: স্ট্রেট পিন
উপদান: স্টিল
প্রলেপ: প্লেটেড নয়
পিনের ব্যাস (mm): 40.0
দৈর্ঘ্য (mm): 120.0
অপসারণ সহায়তা / বৈশিষ্ট্য: পুলার হোল
পিনের ব্যাস (in): 1.57
দৈর্ঘ্য (in): 4.72
Pin Length (mm): 120
Diameter (mm): 40.0
Pin Length (in): 4.724
Diameter (in): 1.575
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 438-5850 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মিনি হাইড্রেট এক্সক্যাভেটর

301.7D CR 301.4C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে