Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানট্যাঙ্ক ও কম্পোনেন্টগেজ460-6728: অয়েল লেভেল গেজ (ডিপস্টিক)
হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানট্যাঙ্ক ও কম্পোনেন্টগেজ460-6728: অয়েল লেভেল গেজ (ডিপস্টিক)
460-6728: অয়েল লেভেল গেজ (ডিপস্টিক)

Cat® ইঞ্জিন অয়েলের জন্য অয়েল লেভেল গেজ (ডিপস্টিক), 744mm ব্লেডের দৈর্ঘ্য

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
460-6728: অয়েল লেভেল গেজ (ডিপস্টিক)
460-6728: অয়েল লেভেল গেজ (ডিপস্টিক)

Cat® ইঞ্জিন অয়েলের জন্য অয়েল লেভেল গেজ (ডিপস্টিক), 744mm ব্লেডের দৈর্ঘ্য

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 460-6728 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ব্লেডের দৈর্ঘ্য (in): 80.4
ব্লেডের দৈর্ঘ্য (mm): 2,040.0
উপদান: স্টিল (ব্লেড)
মোট দৈর্ঘ্য (in): 82.5
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 2,097.0
স্টাইল: লক করার জন্য টুইস্ট করতে হবে এমন হ্যান্ডেল
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 460-6728 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্রাক

777C 777D

হাইওয়ে ট্রাক বন্ধ

777E 777

কোয়ারি ট্রাক

777E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে