Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার4D-0442: ফ্লাট ওয়াশার
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার4D-0442: ফ্লাট ওয়াশার
4D-0442: ফ্লাট ওয়াশার

ফ্লাট ওয়াশার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4D-0442: ফ্লাট ওয়াশার
4D-0442: ফ্লাট ওয়াশার
4D-0442: ফ্লাট ওয়াশার
4D-0442: ফ্লাট ওয়াশার
4D-0442: ফ্লাট ওয়াশার

ফ্লাট ওয়াশার

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 4D-0442 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 76.2
বাইরের ব্যাস (in): 3.0
পুরুত্ব (mm): 4.83
পুরুত্ব (in): 0.19
উপদান: সফট স্টিল,কার্বন স্টিল
ওয়াশারের প্রকার: ফ্লাট ওয়াশার
Outside Diameter (in): 3.0
Outside Diameter (mm): 76.2
Inside Diameter (mm): 54.76
Inside Diameter (in): 2.156
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4D-0442 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ওয়াগন

772

চাকা স্ক্র্যাপার

651B 641B 657 666 666B 641 651 657B

হুইল ট্র্যাক্টর

651B 650B 651 641 641B 657G 657 660B 666 651E 666B 657E 657B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে