Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংআয়তক্ষেত্রাকার সীল ও রিং4D-8949: গ্যাস্কেট
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংআয়তক্ষেত্রাকার সীল ও রিং4D-8949: গ্যাস্কেট
4D-8949: গ্যাস্কেট

গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4D-8949: গ্যাস্কেট
4D-8949: গ্যাস্কেট
4D-8949: গ্যাস্কেট
4D-8949: গ্যাস্কেট
4D-8949: গ্যাস্কেট

গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 4D-8949 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 6.4
উপাদানের বিবরণ: NBR ঘর্ষণ এবং কাটে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য একটি ভালো বহুমুখী উপাদান। এটি বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট/ইউরিয়া, হাইড্রোলিক অয়েল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ফ্লুইড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ভাল কাজ করে। বায়োডিজেলের সাথে ব্যবহার করবেন না।
ভিতরে ব্যাস (in): 1.06
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.12
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 3.2
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: NBR - নাইট্রিল
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.25
ভিতরে ব্যাস (mm): 26.9
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4D-8949 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

CHALLENGER

65C 65B 75D 85C 65D 75C 85D 70C 65 75

চাকা স্ক্র্যাপার

657 666 666B 657B

হুইল ট্র্যাক্টর

651 641 657 666 651E 657E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে