Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক ভালভ4I-5957: রিং
হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক ভালভ4I-5957: রিং
4I-5957: রিং

Cat® রিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4I-5957: রিং
4I-5957: রিং
4I-5957: রিং

Cat® রিং

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 4I-5957 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 4I-5957 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল লোডার

993K 992G 992K 994F 994K 994H 995 990K 990H 990 993

লোড হোল ডাম্প

R2900 XE

খননকারী

375-A L 375-A 350-A 350-A L 365B II 365B L 350 L 385B 365B

সামনের বেলচা

5080 5090B

ট্রাক

793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793D 797F 793F 795F AC 794 AC 797B

পাম্পার

SPF743

হুইল ডোজার

844 854G 854K 854 844H 844K

হাইওয়ে ট্রাক বন্ধ

793D 794 AC 793F 798 AC 793 798 796 AC

খনির খননকারী

5230B 5130 5230 5110B 5130B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে